Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178786
XN-322-20DI-PD

Eaton XN-322 Moduł wejść cyfrowych, 20 wejść cyfrowych, 24 V DC każde, przełączanie impulsowe, 5,0 ms

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Moduł wejściowy Eaton XN-322
Numer katalogowy
178786
EAN
7640130097582
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.055 kg
Certyfikat(y)
cULus
UL File No.: E135462
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Notatki dotyczące katalogu
Jako maks. stratę mocy przyjmuje się moc maksymalną powstającą w obudowie urządzenia.
Kod modelu
XN-322-20DI-PD

Warunki otoczenia, mechaniczne

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Typ połączenia
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.25 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3.045 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
160 V (zakończenia)
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
1 kV, Przewód sygnałowy
2 kV, Kabel zasilania
Wyładowanie stykowe
4 kV
Pola elektromagnetyczne
1 V/m przy 2 - 2,7 GHz (zgodnie z normą IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z normą IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie plug-in
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Informacje ogólne

Zużycie prądu
Brak mA (typ.), do +24 V, Zasilanie – wejście
35 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Liczba kanałów
20
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł wejść cyfrowych XN-322
Typ
  • Cyfrowy moduł we/wy z dwudziestoma wejściami 24 V DC / 3,7 mA (EN61131-2 typ 1) z filtrem wejściowym 0,5 ms.
  • Moduł płytkowy we/wy XN300
Używane z
XN300
XN-312-…
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Wejście
Wejścia cyfrowe (zgodnie z normą EN61131-2 Typ 1)
Prąd wejściowy
≥ 2,3 mA (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
3,7 mA (wejścia cyfrowe)
≤ 1,1 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom)
Prąd wejściowy przy sygnale 1
3.7 mA
Opóźnienie wejścia
5000 µs (zbocze opadające)
5000 µs (zbocze narastające)
Napięcie wejściowe
24 V DC (wejścia cyfrowe)
0–8 V (wejścia cyfrowe, niski poziom)
14 – 30 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Liczba wejść (cyfrowych)
20
Liczba wyjść (cyfrowych)
0

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Między wejściami cyfrowymi: nie

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Grupa materiałów izolacyjnych
I
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu