Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178787
XN-322-16DO-P05

Eaton XN-322 Moduł wyjść cyfrowych, 16 wyjść cyfrowych, ochrona przeciwzwarciowa, 24 V DC/0,5 A każde, przełączanie impulsowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN-322, moduł wyjść
Numer katalogowy
178787
EAN
7640130098114
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.061 kg
Certyfikat(y)
CE
cULus
UL File No.: E135462
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Notatki dotyczące katalogu
Jako maks. stratę mocy przyjmuje się moc maksymalną powstającą w obudowie urządzenia.
Kod modelu
XN-322-16DO-P05

Warunki otoczenia, mechaniczne

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5–8,4 / 8,4–150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Typ połączenia
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Protokół
Inne systemy szyn

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.25 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.745 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4 A (wejście zasilania)
Znamionowe napięcie robocze
24 V (zacisk + 2)
160 V (zakończenia)
24 V (zacisk + 1)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia cyfrowe
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, Kabel zasilania
1 kV, Przewód sygnałowy
Wyładowanie stykowe
4 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funkcje
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia

Informacje ogólne

Zużycie prądu
Brak mA (typ.), do +24 V, Zasilanie – wejście
45 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Liczba kanałów
16, Wyjścia cyfrowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł wyjść cyfrowych XN-322
Typ
  • z diagnostyką podnapięcia dla dwóch szyn zasilających.
  • Moduł płytkowy we/wy XN300
Używane z
XN-312-…
XN300
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Czas zwłoki
< 100 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z niskiego na wysoki
< 100 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z wysokiego na niski
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Opór obciążenia
> 48Ω
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
16
Wyjście
16 wyjść cyfrowych (ochrona przeciwzwarciowa, 24 V DC, 0,5 A, przełączanie impulsowe)
Urządzenia zabezpieczające muszą być zainstalowane bezpośrednio przy obciążeniu indukcyjnym, aby zapobiec zakłóceniom.
Prąd wyjściowy
0,5 A
< 0,5 mA (niski poziom)
≤ 500 mA (wysoki poziom, Wyjścia cyfrowe)
Zakres napięcia wyjściowego
24 V DC (wyjścia cyfrowe)
< 24 V DC (wysoki poziom, wyjścia cyfrowe)
< 1 V DC (niski poziom, wyjścia cyfrowe)
Współczynnik równoczesności
100 % (Ʃ IAmax = 8A)

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie, Wejście: nie
Między wyjściami cyfrowymi: nie

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Grupa materiałów izolacyjnych
I
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
24 - 16 AWG
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu