Eaton XN-322 Moduł wyjścia analogowego, 8 wyjść analogowych, +/-10V
| Nazwa produktu |
Eaton XN-322, moduł wyjść
|
| Numer katalogowy |
178790
|
| EAN |
7640130098244
|
| Długość/głębokość produktu |
104.2 mm
|
| Wysokość produktu |
16.8 mm
|
| Szerokość produktu |
80.3 mm
|
| Masa produktu |
0.059 kg
|
| Certyfikat(y) |
cULus
CE UL File No.: E135462 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Notatki dotyczące katalogu |
Jako maks. stratę mocy przyjmuje się moc maksymalną powstającą w obudowie urządzenia.
|
| Kod modelu |
XN-322-8AO-U2
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
1 m
|
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
|
| Odporność na drgania |
5–8,4 / 8,4–150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Wilgotność względna |
0 – 95% (bez kondensacji)
|
| Typ połączenia |
2 przewodniki, Wyjścia analogowe, Zakres napięcia wyjściowego
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP |
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.994 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.435 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,044 A (wejście zasilania)
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V (X5)
160 V (zakończenia) |
| Prąd zwarciowy |
25 mA, na kanał, Wyjścia analogowe
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia analogowe
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
1 kV, Przewód sygnałowy
2 kV, Przewód zasilający |
| Wyładowanie stykowe |
4 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Emisja zakłóceń |
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość) |
| Prąd źródłowy |
10 V
|
| Wartość przepięcia |
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC |
| Zaniki napięcia |
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykane
|
| Cechy |
Wyjście, napięcie
Analog outputs configurable Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Zużycie prądu |
Brak mA (typ.), do +24 V, Zasilanie – wejście
55 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA 1 |
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie DIN
|
| Liczba kanałów |
8, Wyjścia analogowe
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Moduł wyjść analogowych XN-322
|
| Rozdzielczość |
12 bitów (Wyjścia analogowe)
|
| Typ |
Moduł płytkowy we/wy XN300
|
| Używane z |
XN-312-…
XN300 |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Dokładność |
± 0,5% pełnej skali, Wyjścia analogowe
|
| Obciążenie pojemnościowe |
0,1 µF, Wyjścia analogowe
|
| Prąd obciążenia |
nie określono przez producenta wtyku
|
| Liczba wejść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
8
|
| Wyjście |
8 wyjść napięciowych (-10 – 10 V, ± 0,5% wartości końcowej, wskazania wyświetlane w mV, 12-bit, rozdzielczość 5 mV)
8 wyjść analogowych (±10 V) |
| Zakres napięcia wyjściowego |
od -10 do 10 V DC (wyjścia analogowe)
|
| Czas odświeżania |
1 ms (wejścia analogowe, wszystkie kanały)
|
| Obciążenie rezystancyjne |
> 5000 Ω, wyjścia analogowe
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie, Wejście: nie
|
| Przymiar szpilkowy |
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
|
| Grupa materiałów izolacyjnych |
I
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza |
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U 0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K 0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) 0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) |