Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178792
XN-322-10AI-TEKT

Eaton XN-322 Moduł wejść analogowych, 8 wejść termopar i dwa wejścia KTY

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Moduł wejściowy Eaton XN-322
Numer katalogowy
178792
EAN
7640130098268
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.061 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E135462
cULus
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kod modelu
XN-322-10AI-TEKT

Warunki otoczenia, mechaniczne

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5–8,4 / 8,4–150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Typ połączenia
2 przewodniki, Pomiar temperatury i rezystancji
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.11 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3.04 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
160 V (zakończenia)
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, Kabel zasilania
1 kV, Przewód sygnałowy
Wyładowanie stykowe
4 kV
Pola elektromagnetyczne
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Wejście, termopara
Analog outputs configurable
Wejście, termometr rezystancyjny
Konfigurowalne wejścia analogowe
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Wyposażone w:
Konfigurowalny filtr wejścia oprogramowania
2 kHz, wejściowy filtr dolnoprzepustowy trzeciego rzędu
Zakresy pomiarowe
0 - 1760 °C (Pomiar temperatury, typ S)
-20 - 80 °C (Pomiar temperatury, KTY10)
0 - 1080 °C (Pomiar temperatury, typ N)
0 - 690 °C (Pomiar temperatury, typ J)
0 - 520 °C (Pomiar temperatury, typ E)
0 - 680 °C (Pomiar temperatury, typ L)
0 - 590 °C (Pomiar temperatury, typ U)
0 - 400 °C (Pomiar temperatury, typ T)
0 - 1760 °C (Pomiar temperatury, typ R)
0 - 940 °C (Pomiar temperatury, typ K)
0 - 1820 °C (Pomiar temperatury, typ B)
Prezentacja wartości
SIGNED16 (0,1°C), Pomiar temperatury i rezystancji

Informacje ogólne

Zużycie prądu
62 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
75 mA (stand.), do +24 V, Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Liczba kanałów
10, Wejścia analogowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł wejść analogowych XN-322
Rozdzielczość
16 bit (wejścia analogowe)
Typ
  • Analogowy moduł wejściowy dla ośmiu termopar i dwóch czujników temperaturowych KTY dla kompensacji zimnego złącza termopary.
  • Moduł płytkowy we/wy XN300
Używane z
XN-312-…
XN300
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Dokładność
± 0,7% pełnej skali, Pomiar temperatury i rezystancji
Wejście
8 wejść analogowych termopar
2 wejścia KTY
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Mierzone zmienne
Temperatura
Liczba wejść (analogowych)
10
Liczba wyjść (analogowych)
0
Czas odświeżania wartości/czas cyklu
Min. 1 / 1 ms (na kanał/wszystkie kanały), Wejścia analogowe

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wejścia analogowe: nie

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Grupa materiałów izolacyjnych
I
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
24 - 16 AWG
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu