Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178795
Kod modelu: XN-322-1CNT-8DIO

Eaton XN-322, moduł licznika, 4 wejścia cyfrowe +24 V, 4 wyjścia cyfrowe, +24 V/ 2A, 1 wejście enkodera przyrostowego (RS422 lub TTL) do 500 kHz, 16 bitów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN-322, moduł licznika
Numer katalogowy
178795
EAN
7640130098299
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.061 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E135462
CE
cULus
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kod modelu
XN-322-1CNT-8DIO

Warunki otoczenia, mechaniczne

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Rodzaj połączenia
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane) w kierunku TOP
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3.516 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie sterowania
5 V (Zasilanie czujnika/nadajnika)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
6 A (wejście zasilania)
0,25 A (wejście zasilania)
Maks. 0,2 A (wyjście zasilania)
Znamionowe napięcie robocze
160 V (zakończenia)
24 V (dla enkodera przyrostowego)
24 V (dla wyjść cyfrowych)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia cyfrowe
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV/4 kV, Wyładowanie stykowe/przez powietrze, ESD
Impuls wyzwalający
1 kV, Przewód sygnałowy
2 kV, Kabel zasilania
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Features & functions

Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Do sterowania przepływem
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funkcje
Do pozycjonowania jednoosiowego
Analiza sygnału X4
Analiza sygnału X1
Z funkcją pozycjonowania elektronicznego
Tryb pracy TTL
Analiza sygnału X2
Tryb pracy RS422
Pomiar częstotliwości
Do sterowania jednoosiowego

Informacje ogólne

Częstotliwość licznika
500 kHz maks. (kodowanie X4), Tryb pracy TTL
500 kHz maks. (kodowanie X4), Tryb pracy RS422
Zużycie prądu
Brak mA (typ.), do +24 V, Zasilanie – wejście
40 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Częstotliwość wejściowa
125 kHz
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Liczba kanałów
4
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł licznika XN-322
Rozdzielczość
16 bitów (funkcje)
Odpowiednie do
Rejestracja wartości inkrementalnych
Zliczanie
Pomiar strumienia
Typ
Moduł technologiczny XN300
Używane z
XN300
XN-312-…
Rodzaj napięcia
DC – prąd stały

Wejście/Wyjście

Czas zwłoki
< 200 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z wysokiego na niski
< 200 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z niskiego na wysoki
Enkoder przyrostowy
Rozproszenie ciepła (na aktywny kanał): 1.105 W
Musi być okablowany za pomocą przewodu ekranowanego. W przypadku enkoderów RS422 należy użyć skrętki ekranowanej. Ekranowanie musi być zakończone możliwie jak najbliżej modułu (na wlocie).
Kanały: 1
Sygnały RS422: A, /A, B, /B, R, /R
Terminator sygnałowy: 120 Ω (wewnętrzny)
Sygnały TTL: A, B, R
Terminator sygnałowy: 1200 Ω (wewnętrzny rezystor podciągający)
Prąd wejściowy
≥ 2,3 mA (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
3,7 mA (wejścia cyfrowe)
≤ 1,1 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom)
Opóźnienie wejścia
10 µs (zbocze opadające)
10 µs (zbocze narastające)
Napięcie wejściowe
0–8 V (wejścia cyfrowe, niski poziom)
24 V DC (wejścia cyfrowe)
14 – 30 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Opór obciążenia
> 12Ω
Wyjście
Urządzenia zabezpieczające muszą być zainstalowane bezpośrednio przy obciążeniu indukcyjnym, aby zapobiec zakłóceniom.
Prąd wyjściowy
< 0,5 mA (niski poziom)
2 A
≤ 2000 mA (wysoki poziom, Wyjścia cyfrowe)
Zakres napięcia wyjściowego
< 1 V DC (niski poziom, wyjścia cyfrowe)
< 24 V DC (wysoki poziom, wyjścia cyfrowe)
24 V DC (wyjścia cyfrowe)

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Między wejściami cyfrowymi: nie
Wejścia cyfrowe, Opóźnienie wejścia: nie
Zasilanie, Wejście: nie
Między wyjściami cyfrowymi: nie
Zasilanie czujnika/nadajnika: nie

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Grupa materiałów izolacyjnych
I
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu