Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178979
BS-12MB-GY

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pasek zaślepiający 12 SU, kolor szary, grubo-prążkkowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica Niskiego Napięcia
Numer katalogowy
178979
EAN
4015081742967
Długość/głębokość produktu
12 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
216 mm
Masa produktu
0.035 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BS-12MB-GY

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Cechy specjalne
  • Do wygaszania nieużywanych lokalizacji
  • Szeroko prążkowany
  • Dla 12 jednostek PE
Używane z
Osłona pustego miejsca
Rozdzielnica izolowana CI
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów
Przemysłowa rozdzielnica IKA
Standardowa rozdzielnica IKA
Profesjonalna rozdzielnica IKA

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Parametry ogólne
Kolor
Szary
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF, izolowanej rozdzielnicy CI, przemysłowej rozdzielnicy IKA, profesjonalnej rozdzielnicy IKA, standardowej rozdzielnicy IKA

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Ochrona powierzchni
Lakierowana
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.