Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

179293
M22-SWD-R

Eaton Moeller® series M22, element element funkcyjny, Potencjometr, Mocowanie z przodu

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, element funkcyjny
Numer katalogowy
179293
EAN
4015081743797
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
42 mm
Szerokość produktu
12.5 mm
Masa produktu
0.009 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 2324643
IEC/EN 61131-2
UL
Notatki dotyczące katalogu
Element funkcyjny potencjometru SmartWire-DT
Kod modelu
M22-SWD-R

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP20
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
Nie dotyczy
Stopień zanieczyszczenia
2

Eksport specyfikacji produktu