Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw do łączenia + radiator 4 bieguny/1 biegun
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – zestaw do łączenia
|
| Numer katalogowy |
179331
|
| EAN |
4015081744176
|
| Długość/głębokość produktu |
509 mm
|
| Wysokość produktu |
295 mm
|
| Szerokość produktu |
320 mm
|
| Masa produktu |
10.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL489B
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL 489B
UL (File No. E471671) CE marking UL listed IEC 60947-3 |
| Kod modelu |
NZM4-4-XKV1P-K
|
| Model |
Okablowanie równoległe
|
| Wartość znamionowa prądu |
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
|
| Rama |
NZM4
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Cechy specjalne |
Zestaw zworki z płytami izolacyjnymi, izolatory faz IP00 i radiatory
|
| Odpowiednie do |
Czterobiegunowy
|
| Typ |
DC link kit
|
| Używane z |
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-...-S1(-S15)-PV-NA |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wartość znamionowa prądu |
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
|
| Napięcie znamionowe (UL CSA 13) |
Maks. 1500 V DC
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Cechy specjalne |
Zestaw zworki z płytami izolacyjnymi, izolatory faz IP00 i radiatory
|