Seria Eaton Moeller® DILH, stycznik mocy, Ith =Ie: 1714 A, RA 110: 48–110 V 40-60 Hz/48–110 V DC, Obsługa AC i DC, Połączenia śrubowe
| Nazwa produktu |
Stycznik DILH serii Eaton Moeller®
|
| Numer katalogowy |
179529
|
| EAN |
4015081746149
|
| Długość/głębokość produktu |
232 mm
|
| Wysokość produktu |
342 mm
|
| Szerokość produktu |
260 mm
|
| Masa produktu |
15 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 CCC CE CSA IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-04 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947 |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
DILH1400/22(RA110)
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte) |
1714 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte) |
1533 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
1462 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
1400 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
3500 A
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
63 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1400 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
6.5 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 1000 V |
5800 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
8200 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
8200 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
8200 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
8200 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
9840 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
1000 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor. |
1400 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
1400 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA) |
| Akcesoria |
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Zastosowanie |
Stycznik sieciowy do obciążeń rezystancyjnych od 1000 A
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Kompatybilność elektrom. |
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
|
| Wyposażone w: |
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
|
| Trwałość mechaniczna |
5 000 000 operacji (sterowanie AC)
5 000 000 operacji (sterowanie DC) |
| Częstotliwość pracy |
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC) |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Rezystancja |
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
|
| Odporność na wstrząsy |
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Poziom sygnału |
5 V–15 V, Poziom sygnału PLC (A3-A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2), Systemy magnetyczne
|
| Kategoria użytkowa |
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych |
Stan trzymania- przerwa napięcia (0–0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czasowo mostkowany
Stan trzymania- faza przyciągania (0–0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony Trzymanie - obniżenie napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) ≤12 ms Stan trzymania- faza przyciągania (0,7 x Uc min.-1,15 x Uc maks.): Stycznik włącza się z pewnością Stan trzymania- spadek napięcia (0,2–0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika Stan trzymania- spadek napięcia (0,6–0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony Stan trzymania- przerwa napięcia (0–0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika |
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,2 x US maks.–0,6 x US min., Sterowanie AC
0,2 x US maks.-0,6 x US min., Praca DC |
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,7-1,15 V DC x Us
0,7–1,15 V AC x Us |
| Pobór mocy |
Transformator sterujący z uk ≤ 7%
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
1100 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
1100 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
26,4 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
10,3 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
10,3 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
26,4 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
110 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
110 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
70 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
110 ms
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
1600 A, Maksymalna moc silnika (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
M12, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne |
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza) |
Szerokość 80 mm, Główne podłączenie
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18-14, kable obwodów sterowniczych
|
| Moment dokręcania |
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
35 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe |
| Szerokość na całej długości |
18 mm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015