Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

179646
PKZM0-XDM15ME

Moduł okablowania PKZM0 z serii Eaton Moeller®, do DILM7-M15, do zacisków śrubowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, akcesoria, moduł okablowania
Numer katalogowy
179646
EAN
4015081747252
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.02 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
Notatki dotyczące katalogu
Nie można łączyć z urządzeniami A-PKZ0… / U-PKZ0…
Kod modelu
PKZM0-XDM15ME

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
15.5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
15 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 VAC

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Śruby
Model
Obwód bezpośredni
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Zestaw łączeniowy

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015