Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

179986
SL4-PIB-TM

Eaton Moeller® series SL4, moduł podstawowy, montaż poziomy, maks. 5 moduły, do montażu poziomego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL4, moduł podstawowy
Numer katalogowy
179986
EAN
4015081751396
Długość/głębokość produktu
43 mm
Wysokość produktu
53 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
0.055 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
SL4-PIB-TM

Features & functions

Kolor
Inne maszyny
Wyposażone w:
Podstawa: Przystosowana do rur o średnicy 25 mm (±0,5)
Liczba urządzeń
Maks. 5

Informacje ogólne

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Sposób montażu
Rurka
Poziomy
Pozycja montażu
Zgodny z wymaganiami
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Typ
Moduł podstawowy

Eksport specyfikacji produktu