Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

179987
Kod modelu: SL7-CB-TM

Eaton Moeller® series SL7, moduł podstawowy, montaż poziomy, maks. 5 moduły, do montażu poziomego

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł podstawowy
Numer katalogowy
179987
EAN
4015081751402
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.161 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
SL7-CB-TM

Features & Functions

Kolor
Inne maszyny
Wyposażone w:
Podstawa: Przystosowana do rur o średnicy 25 mm (±0,5)
Liczba urządzeń
Maks. 5

General information

Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Sposób montażu
Poziomy
Rurka
Montaż w podłodze
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Typ
Moduł podstawowy

Eksport specyfikacji produktu