Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180779
FRCMM-80/2/05

Seria xEffect Eaton Moeller – FRCmM typu AC, A, U, R wyłącznik różnicowoprądowy Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 80A, 2-fazowy, 500mA, typ AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Numer katalogowy
180779
EAN
4015081759477
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.202 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FRCMM-80/2/05

Dodatkowe informacje

Cechy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyposażone w:
Blokada
Cechy specjalne
  • Oznaczenia testu prądowego według opisu
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 75°C: Od temperatury 40°C, maks. dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,2% na każdy 1°C
Używane z
Typ AC
Wyłączniki różnicowoprądowe
FRCmM

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Wart. znam. prądu zakłóc.
500 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Odporność na przepięcia 250 A (8/20 μs)
Liczba biegunów
Dwubiegunowy
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA z bezpiecznikiem zapasowym
Rodzaj czułości
Czuły na prąd przemienny
Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Typ
  • FRCmM
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ AC

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
13,6 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
80 A gG/gL
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
AC–prąd zmienny
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.5 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.5 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
800 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Wytrzymałość zwarciowa
80 A (maks. dopuszczalna wkładka topikowa rezerwowa)
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Zakres obwodu testowego
184 V AC–250 V AC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
240 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
35 mm (2 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Kolor wskaźnika pozycji styku
Czerwony/zielony
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
Zgodny z wymaganiami
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Wskazanie stanu
Biały/niebieski
Pojemność złacza (przewód)
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Moment dokręcania
2 Nm - 2,4 Nm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.