Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wyłączniki

Wyłączniki nadprądowe xEffect FRCmM typu AC, A, U, R

Firma Eaton zapewnia pełny wachlarz urządzeń do wykrywania prądu różnicowego oraz innych zastosowań ochronnych. Produkty te zapewniają optymalizację systemu i dodatkową ochronę w szerokiej gamie zastosowań. Zapewniają szereg prądów znamionowych i rozbudowane wyposażenie dodatkowe, jak również funkcje takie jak wskaźnik stanu LEDi automatyczny reset poprzez opcjonalne aparaty.

Zaprojektowany zgodnie z normą
IEC/EN 61008
Czułość
na prądy przemienne i pulsujące ze składową stałą

Główne cechy

  • Szeroka gama kompaktowych wyłączników różnicowoprądowych do szerokiego zakresu zastosowań
  • Zabezpieczenie przed prądami zwarciowymi/prądami różnicowymi i dodatkowa ochrona
  • Szeroki zakres prądów nominalnych
  • Obszerny zakres akcesoriów
  • Wskaźnik położenia styków czerwony-zielony
  • Możliwość automatycznego resetowania
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Kompatybilne z innymi urządzeniami serii xEffect, które można podłączać za pośrednictwem standardowej szyny łączeniowej
  • Podwójne zaciski (windowe/szynowe) na górze i na dole
  • Możliwość umieszczenia u dołu albo u góry szyny łączeniowej
  • Wolny zacisk windowy pomimo zamontowanej szyny łączeniowej
  • Istnieje możliwość modernizacji z zastosowaniem ustyku pomocniczego Z-NHK (2przem.) do sygnalizacji zdalnej przyczyny zadziałania elektryczna/mechaniczna
  • Istnieje możliwość instalacji styku pomocniczego Z-HK(1zw/1rozw)
  • Wskaźnik położenia styków czerwony/zielony

Styki pomocnicze ZP-IHK i ZP-NHK 

Zobacz filmy i dowiedz się więcej o akcesoriach ZP-IHK i ZP-NHK oraz ich najważniejszych cechach i funkcjach.

Niezawodna ochrona maszyn

Produkty te pozwalają utrzymać optymalną pracę systemu i zapewniają dodatkową ochronę przed doziemnymi prądami upływowymi w szerokiej gamie zastosowań. Posiadają rozmaite charakterystyki zadziałania odpowiadające różnorodnym instalacjom i podzespołom elektrycznym. Urządzenia obsługują szeroki zakres prądów znamionowych i mogą być rozbudowywane o obszerny zakres akcesoriów.

Typ A

Czuły na prąd zmienny i pulsujący ze składową stałą do 6mA.

Typ U

Do zastosowań z przemiennikami częstotliwości,.czuły na prąd zmienny i pulsujący ze składową stałą do 6mA. Charakterystykę zadziałania dobrano z myślą o pracy z przemiennikami częstotliwości w celu zapobiegania niepotrzebnym wyzwoleniom, do 300Hz.

Typ R

Zapobiega niepotrzebnemu wyzwalaniu wywoływanemu przez urządzenia rentgenowskie.

Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe xEffect do zastosowań w taborze kolejowym

Seria xEffect firmy Eaton obejmuje wyłączniki nadprądowe (MCB), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i związane z nimi akcesoria, które sprawdziły się w wielu zastosowaniach przemysłowych na całym świecie. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pasażerów, personelu i sprzętu w zastosowaniach związanych z taborem kolejowym, seria xEffect posiada również certyfikaty zgodności z normami IEC 61373 i EN 45545.
PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker
Wyłącznik różnicowoprądowy PF6/7 xPole
xPole Home - Residential Series, RCCB device - HNC
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R
Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect FRCdM typu A, U, R
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close