Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wyłączniki

Wyłącznik różnicowoprądowy PF6/7 xPole

Wraz z PF6 i PF7 xPole RCCB firma Eaton oferuje kompletną gamę kompaktowych wyłączników różnicowoprądowych dla prądu uszkodzeniowego/prądu resztkowego i dodatkowej ochrony, odpowiednich do zastosowań domowych i małych obiektów komercyjnych.

zgodność z normami
IEC/EN 61008
Czułość
30, 100, 300 mA
Testowanie
co 6 miesięcy

Główne cechy

  • Podwójne zaciski (windowe/szynowe) na górze i na dole
  • Montaż szyny łączeniowej na górze lub na dole
  • Wolny zacisk windowy pomimo zamontowanej szyny łączeniowej
  • Uniwersalny wyłącznik sygnalizacji zadziałania, odpowiedni również dla PL., PFL., Z-A., może być montowany w dalszej kolejności
  • Możliwość późniejszego zamontowania styku pomocniczego Z-HK
  • Wskaźnik położenia styków czerwony - zielony
  • Typy zwłoczne odpowiednie do stosowania ze standardowymi lampami fluorescencyjnymi, ze statecznikiem elektronicznym lub bez (30mA-RCD: 30 sztuk na przewód fazowy, 100mA-RCD: 90 sztuk na przewód fazowy)

PF7 

  • Kompletne spektrum wyłączników różnicowoprądowych rcd do szerokiego zakresu zastosowań do 100 A
  • Znamionowa wytrzymałość zwarciowa 10 kA
  • W szczególności do ochrony przed wypadkami spowodowanymi przez prąd oraz do ochrony mienia
  • Szeroki wybór typów (G, S, A, G/A, S/A, R, U, ...)
  • Typ specjalny U dla aplikacji przetwornic częstotliwości z wysoką odpornością na prądy udarowe
  • Możliwość późniejszego montażu szeregu akcesoriów
  • Kształt zgodny z innymi urządzeniami serii P i odpowiedni do standardowego połączenia z szynami zbiorczymi

PF6

  • Seria ekonomiczna wyłączników róznicowoprądowych Eaton
  • Znamionowa wytrzymałość zwarciowa 6 kA
  • Zabezpieczenie przed prądami doziemnymi/prądami różnicowymi i ochrona uzupełniająca
  • Możliwość późniejszego montażu szeregu akcesoriów

 

 

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker

Niezawodna ochrona budynków, maszyn i ludzi

Bezpieczniki różnicowo prądowe Eaton zapewniają suteczną ochronę przed porażeniem. Są niezbędne podczas remontu, idealne do zabezpieczenia gniazd czy też komputera. Są również proste i elastyczne w montażu, dzięki możliwości podłączenia przewodu i szyny łączeniowej z obu stron aparatu. 

Jak nasze rozwiązania chronią przydomową instalację fotowoltaiczną?

Inwestycja w bezpieczeństwo

Wyłączniki PF6 zapewniają kompleksową ochronę instalacji oraz urządzeń elektrycznych, w budownictwie i w przemyśle. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i elektryczną, a ich testowanie odbywa się co 6 miesięcy. Montaż wyłączników RCD w rozdzielnicy jest prosty i elastyczny. Posiadają też bogaty osprzęt dodatkowy i opcję dobudowy styków pomocniczych, wyzwalaczy i blokady na kłódkę.

Różnicówka dla Przemysłu

Bezpiecznik różnicowo prądowe PF6 zapewniają optymalną pracę systemu i ochronę przed porażeniem prądem w szerokiej gamie zastosowań, oferując różne charakterystyki wyzwalania dostosowane do różnych instalacji i podzespołów elektrycznych generujących zakłócenia.

Bezpiecznik różnicowy = Ochrona uzupełniająca

Wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych PF6 nie zależy od napięcia sieci. W wyniku tego wyłącznik różnicowoprądowy nadaje się do „ochrony przed prądem różnicowym” i zapewniania „dodatkowej ochrony” w rozumieniu odnośnych zasad instalacyjnych.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close