Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wyłączniki

Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect FRCdM typu A, U, R

Ten wyłącznik różnicowoprądowy FRCdM typu A, U, R stanowi element serii xEffect do zastosowań przemysłowych/komercyjnych. FRCdM spełnia najwyższe wymogi dotyczące ochrony zarówno osób, jak i sprzętu. Wyłącznik FRCdM typu A został zaprojektowany z myślą o instalacjach, w których występują prądy przemienne zawierające składową stałą DC do 6mA.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A będą pracować prawidłowo w przypadku występowania prądu różnicowego pulsującego o składowej stałej do 6mA.

Zaprojektowany zgodnie z normą
IEC 61008
Prąd wyzwalający
Prąd przemienny i pulsującyze składową stałą DC
Monitorowanie prądu różnicowego
Wskaźniki LED

Główne cechy

  • Cyfrowa technologia zapewniająca maksymalną dyspozycyjność instalacji
  • Pomiar prądów różnicowych/upływu w czasie rzeczywistym
  • Łatwa obsługa i ponowny montaż
  • Zabezpieczenie przed prądami prądami różnicowymi
  • Monitorowanie przy pomocy kontrolek LED
  • Działanie niezależne od napięcia sieci 
  • Zabezpieczenie prądami upływu, rażeniowymi i dodatkowe funkcje kontrolne poprzez diodę LED i styk bezpotencjałowy
  • Monitorowanie instalacji: Wyświetlanie informacji zapobiegawczych/ostrzeżeń przed wyzwoleniem wyłącznika różnicowoprądowego z powodu prądów upływowych
    – Zintegrowany styk pomocniczy
    – Lokalne wskaźniki LED
  • Nowy poziom precyzji pozwalający zminimalizować liczbę przypadków niepotrzebnego wyzwolenia
  • Obszerny zakres akcesoriów
  • Wskaźnik położenia styków
  • Wskaźnik zadziałania elektryczne/mechaniczne
  • Możliwość automatycznego resetowania poprzez aparat do ponownego załączania
  • Przezroczysta tabliczka opisowa
  • Kompatybilne z innymi urządzeniami serii xEffect, które można podłączać za pośrednictwem standardowej szyny łączeniowej
  • Podwójne zaciski (windowe/szynowe) na górze i na dole
  • Możliwość umieszczenia u dołu albo u góry szyny łączeniowej
  • Wolny zacisk windowy pomimo zamontowanej szyny łączeniowej
  • Możliwość modernizacji z zastosowaniem uniwersalnego styku Z-NHK przemiennego do sygnalizacji wyzwolenia elektryczne/mechaniczne
  • Możliwość modernizacji poprzez zamontowanie styku pomocniczego Z-HK (1zw/1rozw)
  • Wskaźnik położenia styków czerwony/zielony
  • Wskaźnik wyzwolenia niebieski-biały
  • Dodatkowe bezpieczeństwo
    – Możliwość uszczelnienia
    – Możliwość zablokowania w położeniu ZAŁ. albo WYŁ.
  • Typy zwłoczne nadają się również do zastosowania ze standardowymi świetlówkami ze statecznikami elektronicznym albo bez nich (czułość 30 mA: 30 jednostek na przewód fazowy, czułość 100 mA: 90 jednostek na przewód fazowy)

Cyfrowa aparatura modułowa xEffect

Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe z serii xEffect potrafią więcej niż tylko wyłączać obwód. Monitorują one instalacje elektryczne i z wyprzedzeniem ostrzegają o krytycznych przepływach prądu. Dzięki temu można uniknąć przestojów w pracy instalacji i związanych z nimi kosztów.

Wskaźniki na aparacie
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - green LED

Zielony

Prąd upływu < 30%
Wszystko jest w porządku.

W przypadku gdy przepływ prądu z instalacji do uziemienia mieści się w zakresie od 0 do 30% wartości znamionowej prądu uszkodzeniowego, zielona kontrolka LED jest aktywna.
 

Żółty

Prąd upływu od 30% do 50%
Sprawdzić podłączone urządzenia.

Żółta kontrolka LED wskazuje  prądy różnicowe/upływu o wartości w zakresie od 30% do 50% wartości znamionowej prądu uszkodzeniowego.

Umożliwia to podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych przed wyłączeniem instalacji.
 

xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - red LED

Czerwony

Prąd uszkodzeniowy > 50%
Skontaktować się z elektrykiem

Jeżeli zaświeci się czerwona kontrolka LED, oznacza to, że wartość prądu upływowego/różnicowego przekracza 50% wartości znamionowej prądu różnicowego. Oznacza to, że stan instalacji jest krytyczny – cyfrowy wyłącznik różnicowoprądowy zadziała tylko jeżeli wartość prądu uszkodzeniowego będzie dalej wzrastać.

Niezawodna ochrona maszyn

Produkty te pozwalają utrzymać optymalną pracę systemu i zapewniają dodatkową ochronę przed prądem upływu lub rażeniowym. Są dostępne w wersjach o różnych charakterystykach zadziałania, dostosowanych do różnorodnych instalacji i podzespołów elektrycznych. Urządzenia obsługują szeroki zakres prądów znamionowych i mogą być rozbudowywane o obszerny zakres akcesoriów.

Cyfrowe wyłączniki różnicowoprądowe o większej niezawodności

Typ -A: Wykrywa prąd przemienny i pulsujący ze składową stałą. Ochrona przeciwko szczególnym rodzajom różnicowego tętniącego prądu stałego, który nie został wygładzony.
Typ U: Do stosowania z przemiennikami częstotliwości w zastosowaniach domowych, komercyjnych i przemysłowych. Charakterystykę zadziałania dobrano z myślą o pracy z przemiennikami częstotliwości w celu zapobiegania niepotrzebnym wyzwoleniom.
Typ -R: Zapobiega niepotrzebnemu wyzwalaniu wywoływanemu przez urządzenia rentgenowskie.

Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe xEffect do zastosowań w taborze kolejowym

Seria xEffect firmy Eaton obejmuje wyłączniki nadprądowe (MCB), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i związane z nimi akcesoria, które sprawdziły się w wielu zastosowaniach przemysłowych na całym świecie. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pasażerów, personelu i sprzętu w zastosowaniach związanych z taborem kolejowym, seria xEffect posiada również certyfikaty zgodności z normami IEC 61373 i EN 45545.
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type B, B+, Bfq
Wyłączniki różnicowoprądowe xEffect FRCdM typu B, Bfq i B+
dRCM xPole Residual Current Circuit Breaker
Wyłącznik różnicowoprądowy dRCM xPole
Digital RCBO 2-pole
Wyłączniki kombinowane FRBdM z cyfrowym wyświetlaczem, 1+N lub 2-bieg.
Specyfikacje
Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close