Wkładka topikowa, szybka, 1800 A, 1500 V DC, 100 kA, rozmiar 4, 105 x 120 x 155 mm, aR, IEC, UL, wskaźnik typu K
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
180D7477
|
| EAN |
5996516045770
|
| Długość/głębokość produktu |
120 mm
|
| Wysokość produktu |
155 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
UL 248-13 |
| Wartość znamionowa prądu |
1800 A
|
| Napięcie znamionowe |
1500 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC Vdc
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
|
| Rozmiar bezpiecznika |
4
|
| Odpowiednie do |
ochrona półprzewodników
|