Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182467
BF-U-2S-5/120-100

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Kompletna wąska rozdzielnica do montażu podtynkowego/wnękowego, kolor biały, 24 SU na rząd, 5 rzędów, głębokość montażowa 100 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF mała tablica rozdzielcza
Numer katalogowy
182467
EAN
4015081773954
Długość/głębokość produktu
101 mm
Wysokość produktu
918 mm
Szerokość produktu
587.5 mm
Masa produktu
15.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
Kod modelu
BF-U-2S-5/120-100

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym
Rama drzwi z szynami DIN
Tabliczki czołowe
Rynna ścienna
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Klasa ochrony
I (uziemienie)
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony I
  • Obudowa stalowa biała (RAL 9016)
Używane z
Rozdzielnica instalacji
Rozdzielnica płaska BF
Urządzenie standardowe

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Rozdzielnica płytka BF
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK08
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1890 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Nie dotyczy podstawowych obudów określonych w EN 62208.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz / 60 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
100 mm
Wysokość wbudowania
889 mm
Szerokość wbudowania
560 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Szyna pojedyncza
Sposób montażu
Montaż w ścianach pustych i montaż podtynkowy
Szyny DIN
Montaż podtynkowy
Montaż natablicowy
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
24
Liczba rzędów
5
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Materiał osłony zabezpieczającej
Metal
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Stopień ochrony
IP30
IK08 (odporność na uderzenia)

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
45 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890)
90 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.