Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182483
BF-UTM-2S-5/120-100

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Obudowa do montażu podtynkowego/wnękowego, Panel przezroczysty, komplet, kolor biały, 5-rzędowy, płyta montażowa, głębokość montażowa 100 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF mała tablica rozdzielcza
Numer katalogowy
182483
EAN
4015081774111
Długość/głębokość produktu
101 mm
Wysokość produktu
918 mm
Szerokość produktu
587.5 mm
Masa produktu
16.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Kod modelu
BF-UTM-2S-5/120-100

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Drzwi przepuszczające sygnał
Wyposażone w:
Rama drzwi z multimedialną-montażową płytą
Rynna ścienna
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym
Szyny podtrzymujące urządzenie
Płyta montażowa
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
I (uziemienie)
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
IP30 Klasa ochrony I Obudowa z blachy stalowej biały (RAL 9016)
Używane z
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica instalacji
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Urządzenie podstawowe BF płaskie DBO Rozdzielnice instalacyjne

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK07
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 1890 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Nie dotyczy podstawowych obudów określonych w EN 62208.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz / 60 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
100 mm
Wysokość wbudowania
889 mm
Szerokość wbudowania
560 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Biała
Model pokrywy/drzwi
Z nacięciem
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Płyta montażowa do multimediów
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
montaż natablicowy
Szyny DIN
Montaż w ścianach pustych i montaż podtynkowy
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
24
Liczba rzędów
5
Materiał osłony zabezpieczającej
Bez osłony chroniącej przed przypadkowym dotykiem
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Stopień ochrony
IP30
IK07 (odporność mechaniczna)

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
45 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890)
90 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.