Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182585
BPZ-DMV160/400-600-RH-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zespół montażowy rozłączników Dumeco, 160/400-600-RH-W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
182585
EAN
4015081775132
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
299 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMV160/400-600-RH-W

Dodatkowe informacje

Numer RAL
9016

Dostawy

Kolor
Biały
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
250 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.