Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183170
XN-322-2SI-RS

Moduł interfejsu szeregowego Eaton XN-322, standard RS232 i RS485

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN-322, moduł interfejsu
Numer katalogowy
183170
EAN
4015081781034
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kod modelu
XN-322-2SI-RS

Komunikacja

Rodzaj połączenia
Połączenie wtykane
Protokół
Inne systemy magistralne

Features & functions

Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.