Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183174
XN-322-20DI-ND

Eaton XN-322, moduł wejść cyfrowych, 20 wejść cyfrowych, 24 V DC każde, Logika przełączania NPN, 5.0 ms

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Moduł wejściowy Eaton XN-322
Numer katalogowy
183174
EAN
4015081781072
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.055 kg
Certyfikat(y)
cULus
UL File No.: E135462
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Notatki dotyczące katalogu
Jako maks. stratę mocy przyjmuje się moc maksymalną powstającą w obudowie urządzenia.
Kod modelu
XN-322-20DI-ND

Warunki otoczenia, mechaniczne

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5–8,4 / 8,4–150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Typ połączenia
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.25 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.49 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
160 V (zakończenia)
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, Przewód zasilający
1 kV, Przewód sygnałowy
Wyładowanie stykowe
4 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Informacje ogólne

Zużycie prądu
60 mA (stand.), do +24 V, Zasilanie – wejście
35 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie DIN
Liczba kanałów
20
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł wejść cyfrowych XN-322
Typ
  • Cyfrowy moduł we/wy z dwudziestoma wejściami 24 V DC / 3,7 mA (EN61131-2 typ 1) z filtrem wejściowym 0,5 ms.
  • Moduł płytkowy we/wy XN300
Używane z
XN300
XN-312-…
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Prąd wejściowy
3 mA (wejścia cyfrowe)
≤ 0,2 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom)
≥ 2,1 mA (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
Prąd wejściowy przy sygnale 1
-3 mA
Opóźnienie wejścia
5000 µs (zbocze opadające)
5000 µs (zbocze narastające)
Napięcie wejściowe
0 < UₑH < 1 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
24 V DC (wejścia cyfrowe)
18–30 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom)
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Liczba wejść (cyfrowych)
20
Liczba wyjść (cyfrowych)
0

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Między wejściami cyfrowymi: nie

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Grupa materiałów izolacyjnych
I
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu