Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183180
XN-322-16DIO-PC05

Eaton XN-322, moduł we/wy cyfrowych, 8 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych każde 24 V DC, przełączanie impulsowe, metrów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN-322, moduł we/wy
Numer katalogowy
183180
EAN
4015081781133
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.061 kg
Certyfikat(y)
CE
cULus
UL File No.: E135462
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kod modelu
XN-322-16DIO-PC05

Warunki otoczenia, mechaniczne

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5–8,4 / 8,4–150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Typ połączenia
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.25 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.615 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4 A (wejście zasilania)
Znamionowe napięcie robocze
160 V (zakończenia)
24 V (zacisk + 1)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia cyfrowe
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, Przewód zasilający
1 kV, Przewód sygnałowy
Wyładowanie stykowe
4 kV
Pola elektromagnetyczne
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykane
Cechy
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funkcje
Analiza sygnału X1
analiza sygnału 4X
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tryb roboczy
Enkoder przyrostowy (A, B)
Tryb licznika

Informacje ogólne

Częstotliwość licznika
25 kHz
100 kHz
Zużycie prądu
Brak mA (typ.), do +24 V, Zasilanie – wejście
50 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
Częstotliwość wejściowa
25 kHz
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie DIN
Liczba kanałów
8, Wyjścia cyfrowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł wejść i wyjść cyfrowych XN-322
Rozdzielczość
  • 16 bitów (funkcje)
  • 8 bitów (funkcje)
Typ
  • Cyfrowy moduł we/wy z czterema wejściami 24 V DC / 3,7 mA (EN61131-2 typ 1) z filtrem wejściowym 0,5 ms. Cztery dodatkowe wejścia 24 V DC / 3,7 mA (EN61131-2 typ 1) z filtrem wejściowym 0,001 ms mogą być używane jako cztery liczniki 8-bitowe lub dwa liczniki 16-bitowe o częstotliwości wejściowej do 25 kHz. Cyfrowy moduł we/wy z ośmioma wyjściami 24 V DC / 0,5 A z zabezpieczeniem przed zwarciem, z diagnostyką podnapięcia szyn zasilających.
  • Moduł płytkowy we/wy XN300
Używane z
XN300
XN-312-…
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Czas zwłoki
< 150 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z niskiego na wysoki
< 150 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z wysokiego na niski
Wejście
Wejścia cyfrowe (zgodnie z normą EN61131-2 Typ 1)
Prąd wejściowy
≤ 1,1 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom)
3,7 mA (wejścia cyfrowe)
≥ 2,3 mA (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
Prąd wejściowy przy sygnale 1
3.7 mA
Opóźnienie wejścia
5000 µs (zbocze opadające)
1 µs (zbocze opadające)
5000 µs (zbocze narastające)
1 µs (zbocze narastające)
Napięcie wejściowe
0–8 V (wejścia cyfrowe, niski poziom)
24 V DC (wejścia cyfrowe)
14 – 30 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
0 – 8 V (niski poziom)
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Opór obciążenia
> 48Ω
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (cyfrowych)
8
Wyjście
Urządzenia zabezpieczające muszą być zainstalowane bezpośrednio przy obciążeniu indukcyjnym, aby zapobiec zakłóceniom.
Prąd wyjściowy
< 0,5 mA (niski poziom)
0,5 A
≤ 500 mA (wysoki poziom, Wyjścia cyfrowe)
Zakres napięcia wyjściowego
24 V DC (wyjścia cyfrowe)
< 1 V DC (niski poziom, wyjścia cyfrowe)
< 24 V DC (wysoki poziom, wyjścia cyfrowe)
Współczynnik równoczesności
100 % (Ʃ IAmax = 4A)

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie, Wejście: nie
Między wejściami cyfrowymi: nie
Wejścia cyfrowe, Opóźnienie wejścia: nie
Między wyjściami cyfrowymi: nie

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Grupa materiałów izolacyjnych
I
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
24 - 16 AWG
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu