Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183182
XN-322-4AIO-I

Eaton XN-322, moduł we/wy analogowych, 2 wejścia analogowe i 2 wyjścia analogowe, 0/4 do 20 mA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN-322, moduł we/wy
Numer katalogowy
183182
EAN
4015081781157
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.055 kg
Certyfikat(y)
cULus
UL File No.: E135462
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Notatki dotyczące katalogu
Jako maks. stratę mocy przyjmuje się moc maksymalną powstającą w obudowie urządzenia.
Kod modelu
XN-322-4AIO-I

Warunki otoczenia, mechaniczne

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Typ połączenia
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
2 przewodniki, Wyjścia analogowe, Prąd wyjściowy
2 przewodniki, Pomiar prądu
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.851 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.85 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,051 A (wejście zasilania)
Znamionowe napięcie robocze
160 V (zakończenia)
24 V (X5)
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia analogowe
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, Kabel zasilania
1 kV, Przewód sygnałowy
Wyładowanie stykowe
4 kV
Pola elektromagnetyczne
1 V/m przy 2 - 2,7 GHz (zgodnie z normą IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z normą IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Features & functions

Pomiar prądu
50Ω typ, rezystancja wejścia
0 - 20 mA
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie plug-in
Cechy
Wejście, prąd
Analog outputs configurable
Wyjście, prąd
Konfigurowalne wejścia analogowe
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Wyposażone w:
1 kHz, wejściowy filtr dolnoprzepustowy trzeciego rzędu
Konfigurowalny filtr wejścia oprogramowania
Prezentacja wartości
SIGNED16, Pomiar prądu

Informacje ogólne

Zużycie prądu
55 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
Brak mA (typ.), do +24 V, Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Częstotliwość ograniczenia
1 kHz (filtr dolnoprzepustowy trzeciego rzędu)
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Liczba kanałów
2, Wejścia analogowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł wejść i wyjść analogowych XN-322
Rozdzielczość
  • 12 bitów (Wyjścia analogowe)
  • 16 bit (wejścia analogowe)
Typ
  • Analogowy moduł mieszany z 2 wyjściami analogowymi 0/4 do 20 mA (12-bitowymi) i 2 wejściami analogowymi 0/4 do 20 mA (16-bitowymi).
  • Moduł płytkowy we/wy XN300
Używane z
XN300
XN-312-…
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Dokładność
± 0,5% pełnej skali, Wyjścia analogowe
± 0,5% pełnej skali, Pomiar prądu
Wejście
2 wejścia analogowe (0/4 – 20 mA)
Prąd wejściowy
Maks. 100 mA
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Mierzone zmienne
Zakres prądowy
Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wyjść (analogowych)
2
Wyjście
2 wyjścia analogowe (0/4 – 20 mA)
Prąd wyjściowy
0 - 20 mA, Wyjścia analogowe
Czas odświeżania
1 ms (wejścia analogowe, wszystkie kanały)
Obciążenie rezystancyjne
≤ 500 Ω, wyjścia analogowe
Czas odświeżania wartości/czas cyklu
Min. 1 / 1 ms (na kanał/wszystkie kanały), Wejścia analogowe

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wejścia analogowe: nie
Zasilanie, Wejście: nie

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Grupa materiałów izolacyjnych
I
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu