Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 3-biegunowy, 630A, 66 kA, Pomiar P, IEC, Mocowany na stałe
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
183464
|
| EAN |
4015081792009
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
18.715 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Kod modelu |
IZMX16H3-P06F-1
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Cechy |
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Opcjonalny napęd silnikowy |
| Wyposażone w: |
Wskaźnik wyłączenia
|
| Rama |
IZMX16
|
| Liczba biegunów |
3-bieg.
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
36 W
|
| Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem |
36 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
630 A
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks. |
6300 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min. |
378 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks. |
9450 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min. |
1260 A
|
| Czas załączenia przy zwaln. sprężyny |
30 ms
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie przez szynę
|
| Trwałość elektryczna |
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją) |
| Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks. |
60
|
| Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
42 kA
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
630 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
252 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 kV AC
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
240 V
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz |
65 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
42 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
630 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C |
630 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C |
630 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C |
630 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
6300 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
472.5 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego |
1,5 - 10 x Ir
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
9450 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
0 A
|
| Kategoria użytkowa |
B
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Stopień ochrony |
IP31
IP31 z uszczelkami drzwi IP55 z osłoną ochronną |
| Budowa urządzenia |
Urządzenie wbudowane na stałe
|
| Trwałość mechaniczna |
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,) |
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
2
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Pomiar P
|
| Masa wersji montowanej na stałe (3-biegunowej) |
19 kg
|
| Pojemność złącza (listwa miedziana) |
5 mm x 50 mm (2x) do montażu na stałe (czarny)
|