Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183480
IZMX16H3-P08W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik IZMX16, 3-biegunowy, 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 320 A - 800 A, Technika wysuwania, Pomiar P

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
183480
EAN
4015081792160
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
27.74 kg
Zgodność/zgodności
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
IZMX16H3-P08W-1

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
800 A
Cechy
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Opcjonalny napęd silnikowy
Wyposażone w:
Wskaźnik wyłączenia
Rama
IZMX16
Liczba biegunów
3-bieg.
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy specjalne
  • Kasetę należy zamówić oddzielnie.
  • Wymagany zewn. moduł pomiaru napięcia IZMX-DTP-PTM-1 (1 moduł dla 16 wyłączników)
  • Wymagany zewn. moduł pomiaru napięcia IZMX-DTP-PTM
  • odpow. do selekt. stref
  • odpow. do komunikacji
  • ze zintegr. monitorem systemowym
  • ze zintegr. możliwością testowania
  • Z graficznym wyświetlaczem LCD
  • możliwość doposaż. przez użytk. w kompl. akcesoria
  • Wskazówka dot. przekroju zacisku: Wartości dla oddziel. rozdzielnicy. Rzecz. wartości zależą od temp. wokół wyłącznika, na którą wpływ mają: temp. otoczenia, stopień ochrony (IP), wys. montażu, przegrody i wentyl. zewn. Zależnie od konstrukcji rozdzielnicy może to obniżyć parametry, co można skompensować zwiększając przekrój poprzeczny. Testy wzrostu temp. w danej rozdzielnicy dają szczegółowe informacje.
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik
Używane z
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-20 °C - 70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
80 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
800 A

Technical data - electrical

Typ siłownika
Przycisk
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks.
8000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
480 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
12000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
1600 A
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
30 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Trwałość elektryczna
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
800 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
320 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą
80 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
240 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz
65 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
42 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
800 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
800 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
800 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
800 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
8000 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
600 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1,5 - 10 x Ir
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
12000 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
0 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55 z osłoną ochronną
IP31 z uszczelkami drzwi
IP31
Budowa urządzenia
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
Trwałość mechaniczna
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
Sposób montażu
Wysuwane
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Rodzaj zabezpieczenia
Pomiar P
Masa wersji kasetowej (3-biegun.)
18 kg
Masa wersji sztywnej wyjmowanej (3-biegunowej)
28 kg

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
5 mm x 50 mm (2x) do jednostek wysuwnych (czarny)

Eksport specyfikacji produktu