Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184089
INX40B4-10W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik, rozłącznik, 4-biegunowy, 1000A, bez zabezpieczenia, IEC, Technika wysuwania, 40B4, 10W, 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
Numer katalogowy
184089
EAN
4015081796281
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
86 kg
Zgodność/zgodności
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
INX40B4-10W-1

Dodatkowe informacje

Funkcje
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Z mechanizmem ryglującym

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
1000 A
Cechy
Jako rozłącznik główny
Opcjonalny napęd silnikowy
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Rama
INX40…
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
System wyzwalania
Bez wyzwalaczy
Cechy specjalne
  • Kasetę należy zamówić oddzielnie.
  • Możliwość doposażenia przez użytkownika w kompleksowe akcesoria
  • Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: Są to wartości używane w innej rozdzielnicy. Rzeczywiste wartości zależą od temperatury wokół wyłącznika, na które ma wpływ temperatura otoczenia, stopień ochrony (IP), wysokość montażu, przegrody i wentylacja zewnętrzna. W zależności od konkretnej konstrukcji aparatury rozdzielczej może to spowodować obniżenie mocy, które można następnie skompensować poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego. Testy wzrostu temperatury w określonej rozdzielnicy mogą dostarczyć szczegółowych informacji.
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Montaż rozłączny
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty rozłącznik izolacyjny
Używane z
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty rozłącznik izolacyjny

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
100 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1000 A

Technical data - electrical

Typ siłownika
Przycisk
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
35 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Trwałość elektryczna
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą
100 W
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
144 kA
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd ciągły przy AC-23, 400 V
1000 A
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
66 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
66 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
1000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
1000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
1000 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Kolor siłownika
Świeci na zielono
Stopień ochrony
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP31
Budowa urządzenia
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
Housing material
z tworzywa sztucznego
Trwałość mechaniczna
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
Sposób montażu
Wysuwane
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Masa wersji typu kaseta (4-biegunowej)
35 kg
Masa wersji sztywnej wyjmowanej (4-biegunowej)
76 kg

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
60 mm x 10 mm (1x) do jednostek wysuwnych (czarny)

Eksport specyfikacji produktu