Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184131
IZMX-IB163-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Bariera międzyfazowa IZMX16

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Numer katalogowy
184131
EAN
4015081783281
Długość/głębokość produktu
410 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
290 mm
Masa produktu
0.73 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-IB163-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Bariery międzyfazowe
Akcesorium
Część zamienna

Dostawy

Cechy specjalne
Dodatkowe płyty izolujące między połączeniami (między fazami lub między częścią wlotową i wylotową). Zapewnia dodatkową ochronę, np., w przypadku zwarcia łukowego, który zawsze będzie się przesuwać w kierunku płynącego prądu do wyłącznika.
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX16
Trzybiegunowy
INX16…

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.