Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184178
IZMX-TF403-2500W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Rodzaj połączeń, front, 2500A, IZMX40, 3 p, wysówny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX main terminal
Numer katalogowy
184178
EAN
4015081783502
Długość/głębokość produktu
400 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
25.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-TF403-2500W-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zestawy przyłączy głównych

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
2500 A - 3200 A
Cechy specjalne
  • Każdy zestaw zawiera złącza u góry i na dole. 3 bieguny dla 6 połączeń, 4-bieg. do 8 połączeń
  • Śruby, podkładki, i wsporniki są standardowo dołączone do zestawu.
  • Ten zestaw połączeniowy jest wyposażony w przednie zaciski do podłączenia do kasety. Wyłącznik można podłączyć bezpośrednio do szyn CU na tylnym połączeniu kołnierzowym. W razie potrzeby opcjonalne zaciski przednie można zainstalować przed zamontowaniem wyłącznika w obudowie. W ten sposób ostateczne podłączenie do wyłącznika można wykonać od przodu.
Odpowiednie do
Trzybiegunowy
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX40…3…20W
INX40…3…20W
INX40…3…25W
Trzybiegunowy
IZMX40…3…25W

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Wysuwane

Eksport specyfikacji produktu