Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184205
Kod modelu: IZMX-DI40-W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Blokada, kaseta, +drzwi

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Numer katalogowy
184205
EAN
4015081783717
Długość/głębokość produktu
203.2 mm
Wysokość produktu
82.55 mm
Szerokość produktu
146.05 mm
Masa produktu
0.31 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-DI40-W-1

Delivery program

Typ
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Zestaw montażowy blokady drzwi
  • Blokada drzwi jest zainstalowana na kasecie i utrzymuje drzwiczki obudowy zamknięte w pozycjach „PODŁĄCZONE” i „TEST”.
  • Nie można otworzyć drzwi obudowy, dopóki wyłącznik automatyczny w kasecie nie znajdzie się w bezpiecznym położeniu „Rozłączone”.
  • W sytuacji awaryjnej blokadę można zwolnić za pomocą śrubokręta.
Używane z
INX40…W
IZMX40…W

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
Wysuwane
Sposób montażu
Wysuwane
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C

Additional information

Typ akcesor. / części zam.
Blokady

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.