Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Napęd silnika 110–125 V AC/DC, 40
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX motor operator
|
| Numer katalogowy |
184262
|
| EAN |
4015081784165
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
1.25 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami NEMA
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL Listed
CSA Certified ANSI |
| Kod modelu |
IZMX-M40-110AD-1
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
IZMX40...
INX40… |
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Napięcie znamionowe |
120 Vac/Vdc
|
| Zakres napięcia sterowania |
0,85 - 1,1 x Us
110 - 125 VDC 110 - 127 V AC (50/60 Hz) |
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
127 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
127 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
110 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
125 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
2 A DC
3 A AC 50/60 Hz |
| Wart. znam. prądu rozruchowego |
9 A AC 50/60 Hz, 7.5 A DC
|
| Pobór mocy |
275 W DC
425 VA AC 50/60 Hz |
| Czas ładowania mechan. grom. energię przy wyk. sprężyny przy 1 x Us |
6 s AC 50/60 Hz
6 s DC |
| Liczba uruchomień na minutę — maks. |
3
|
| Typ napędu przełącznika |
Napęd silnikowy
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zdalne przełączanie
|