Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184495
Kod modelu: DX-SIN3-046-A

Eaton DX filtr sinusoidalny, trójfazowe, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 46 A, Do zastosowania z: DA1, DG1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DX, wielobiegunowy filtr sinusoidalny
Numer katalogowy
184495
EAN
4015081785346
Długość/głębokość produktu
450 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
40 kg
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E219022
UL Category Control No.: NMTR
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Notatki dotyczące katalogu
Indukcyjność w trybie różnicowym, indukcyjność trybu wspólnego: 2,0 mH
Kod modelu
DX-SIN3-046-A

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Wolna przestrzeń montażowa < 100 mm
Pionowo stojąco
Poziomo wisząco

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m z redukcją prądu
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura pracy — szczegóły
od -10 do 45°C (do 70°C z obniżaniem prądu)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
400 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
46 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Dopuszcz. napięcie połączenia
Maks. 500 V AC (5–150 Hz)
Częstotliwość znamionowa — maks.
120 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
0 Hz
Indukcyjność znamionowa
1 mH
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
46 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Spadek napięcia Uk
6.5 %

Features & functions

Wyposażone w:
Kołek PE
Końcówki
Liczba faz
3

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Filtr
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
F
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
DC1
DA1
DG1
DM1

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
1 x (2,5–16) mm², drut, główne kable

Eksport specyfikacji produktu