Eaton DX filtr sinusoidalny, trójfazowe, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 62 A, Do zastosowania z: DA1, DG1
| Nazwa produktu |
Eaton DX, wielobiegunowy filtr sinusoidalny
|
| Numer katalogowy |
184496
|
| EAN |
4015081785353
|
| Długość/głębokość produktu |
680 mm
|
| Wysokość produktu |
335 mm
|
| Szerokość produktu |
200 mm
|
| Masa produktu |
53 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Certyfikat(y) |
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E219022 UL Category Control No.: NMTR CSA File No.: UL report applies to both US and Canada |
| Notatki dotyczące katalogu |
Indukcyjność w trybie różnicowym, indukcyjność trybu wspólnego: 1,4 mH
|
| Kod modelu |
DX-SIN3-065-A
|
| Pozycja montażu |
Wolna przestrzeń montażowa < 100 mm
Pionowo stojąco Poziomo wisząco |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m z redukcją prądu |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Temperatura pracy — szczegóły |
od -10 do 45°C (do 70°C z obniżaniem prądu)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
650 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
65 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Dopuszcz. napięcie połączenia |
Maks. 500 V AC (5–150 Hz)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
120 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
0 Hz
|
| Indukcyjność znamionowa |
0.75 mH
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
65 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Spadek napięcia Uk |
6.5 %
|
| Wyposażone w: |
Kołek PE
Końcówki |
| Liczba faz |
3
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Klasa izolacji |
F
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DA1
DM1 DG1 |