Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wielokrotna przednia płyta montażowa dla rozłączników NH, Szer. = 400 mm, XNH1/2 3p, mocowanie szyny zbiorczej
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
184522
|
| EAN |
4015081785612
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
455 mm
|
| Szerokość produktu |
325 mm
|
| Masa produktu |
2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|