Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wielokrotna przednia płyta montażowa dla rozłączników NH, Szer.=600mm, XNH1/2/3 3p, mocowanie szyny zbiorczej
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
184523
|
| EAN |
4015081785629
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
455 mm
|
| Szerokość produktu |
525 mm
|
| Masa produktu |
3.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-600-MV
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|