Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zespół montażowy rozłączników NH, 160 A, SzerxWys=250x300mm, 1x XNH00 3p, zestaw montażowy na płycie montażowej
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
184527
|
| EAN |
4015081785667
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
0.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EP22XNH001-OG
|
| Wyposażone w: |
Klosz
|
| Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rama |
NH00
|
| Sposób montażu |
Płyta montażowa
|
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
1
|
| Liczba rozłączników bezpiecznikowych |
1
|