Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184528
Kod modelu: EP22XNH002-OG

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Jednostka montażowa rozłączników NH, 160 A, szer. x wys. = 250 x 300 mm, 2x XNH00 3-biegunowy, montaż na płycie montażowej

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
184528
EAN
4015081785674
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.84 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EP22XNH002-OG

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Klosz

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
160 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - mechanical

Rama
NH00
Sposób montażu
Płyta montażowa
Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża)
2
Liczba rozłączników bezpiecznikowych
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.