Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zespół montażowy rozłączników NH, 250A, Szer. x Wys. = 500 x 450 mm, 1x XNH1 4p, zestaw montażowy na płycie montażowej
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
184533
|
| EAN |
4015081785728
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
450 mm
|
| Szerokość produktu |
500 mm
|
| Masa produktu |
2.11 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EP53XNH11-4-OG
|
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Rama |
NH1
|
| Sposób montażu |
Płyta montażowa
|
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
1
|
| Liczba rozłączników bezpiecznikowych |
1
|
| Cechy |
Jednocześnie rozłączany biegun N
|
| Wyposażone w: |
Klosz
|