Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Jednostka montażowa rozłączników NH, 400 A, szer. x wys. = 500 x 450 mm, 2x XNH2 3-biegunowy, montaż na płycie montażowej
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
184535
|
| EAN |
4015081785742
|
| Długość/głębokość produktu |
92 mm
|
| Wysokość produktu |
450 mm
|
| Szerokość produktu |
500 mm
|
| Masa produktu |
2.44 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EP53XNH22-OG
|
| Wyposażone w: |
Klosz
|
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rama |
NH2
|
| Sposób montażu |
Płyta montażowa
|
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
2
|
| Liczba rozłączników bezpiecznikowych |
2
|