Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184536
EP53XNH31-OG

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Jednostka montażowa rozłączników NH, 630 A, szer. x wys. = 500 x 450 mm, 1x XNH3 3-biegunowy, montaż na płycie montażowej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
184536
EAN
4015081785759
Długość/głębokość produktu
92 mm
Wysokość produktu
450 mm
Szerokość produktu
500 mm
Masa produktu
2.58 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EP53XNH31-OG

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Klosz

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
630 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - mechanical

Rama
NH3
Sposób montażu
Płyta montażowa
Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża)
1
Liczba rozłączników bezpiecznikowych
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.