Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Jednostka montażowa rozłączników NH, 160 A, szer. x wys. = 250 x 300 mm, 1x XNH00 3-biegunowy, montaż szyn zbiorczych
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
184537
|
| EAN |
4015081785766
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
0.35 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EP22XNH001R-OG
|
| Wyposażone w: |
Klosz
|
| Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rama |
NH00
|
| Sposób montażu |
System szynowy
|
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
1
|
| Liczba rozłączników bezpiecznikowych |
1
|