Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184540
EP23XNH11R-OG

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zespół montażowy rozłączników NH, 250 A, SzerxWys=250x450mm, 1x XNH1 3p, zestaw montażowy na płycie montażowej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
184540
EAN
4015081785797
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
450 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.42 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
EP23XNH11R-OG

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Klosz

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - mechanical

Rama
NH1
Sposób montażu
System szynowy
Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża)
1
Liczba rozłączników bezpiecznikowych
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.