Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184550
BPZ-XNH00X-6/1-800-MV

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Moduł montażowy rozłączników NH, 160 A, Szer.= 800 mm, XNH00 3/4p, zestaw montażowy na płycie montażowej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
184550
EAN
4015081785896
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
299 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
4.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-XNH00X-6/1-800-MV

Dodatkowe informacje

Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Wyposażone w:
Klosz

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
160 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - mechanical

Rama
NH00
Sposób montażu
Płyta montażowa
Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża)
6
Liczba rozłączników bezpiecznikowych
6

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.