Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zespół montażowy rozłączników NH, 250A, Szer.=800mm, XNH1 3/4p, zestaw montażowy na płycie montażowej
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
184553
|
| EAN |
4015081785926
|
| Długość/głębokość produktu |
125 mm
|
| Wysokość produktu |
449 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
5.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV
|
| Cechy |
Jednocześnie rozłączany biegun N
|
| Wyposażone w: |
Klosz
|
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rama |
NH1
|
| Sposób montażu |
Płyta montażowa
|
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
3
|
| Liczba rozłączników bezpiecznikowych |
3
|