Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184555
Kod modelu: BPZ-XNH2X-2/X-600-MV

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zespół montażowy rozłączników NH, 400A, Szer.=600mm, XNH2 3p, zestaw montażowy na płycie montażowej

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
184555
EAN
4015081785940
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
449 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-XNH2X-2/X-600-MV

Additional information

Wyposażone w:
Klosz

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
400 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - mechanical

Rama
NH2
Sposób montażu
Płyta montażowa
Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża)
2
Liczba rozłączników bezpiecznikowych
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.