Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184564
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zespół montażowy rozłączników NH, 250A, Szer.=800mm, XNH1 3/4p, zestaw montażowy na płycie montażowej, W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
184564
EAN
4015081786039
Długość/głębokość produktu
125 mm
Wysokość produktu
449 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
5.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Wyposażone w:
Klosz

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - mechanical

Rama
NH1
Sposób montażu
Płyta montażowa
Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża)
3
Liczba rozłączników bezpiecznikowych
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.