Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184751
SPBT12-280-3+NPE50/BB

Seria Eaton Moeller xPole - Ogranicznik przepięć SPBT12 Ograniczniki przepięć i odgromników, 50 kA, jednostka N-PE, 3+NPE50, BB

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
Numer katalogowy
184751
EAN
4015081787876
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
158 mm
Masa produktu
0.674 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SPBT12-280-3+NPE50/BB

Dodatkowe informacje

Cechy
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
Typ konfiguracji układu
Inne maszyny
TN
IT
TN-S
TT
Klasa ochronności
Typ 1+2

Dostawy

Zastosowanie
  • Przestrzenie otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki użytkowe
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
260 V
Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs)
12.5 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Energia właściwa (W/R)
625 kJ/Om
Poziom ochrony
1.5 KV
Poziom ochrony (L-N)
1.5 KV
Poziom ochrony (L-PE)
1.5 KV
Poziom ochrony (N-PE)
1.4 KV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
4 moduły
Sposób montażu
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.