Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184752
Kod modelu: SPBT12-280-1+NPE50

Seria Eaton Moeller xPole - Ogranicznik przepięć SPBT12 Ograniczniki przepięć i odgromników, 50 kA, jednostka N-PE, 1+NPE50

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller xPole - Ograniczniki przepięć serii SPBT12
Numer katalogowy
184752
EAN
4015081787883
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
35.4 mm
Masa produktu
0.247 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SPBT12-280-1+NPE50

Additional information

Cechy
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
Typ konfiguracji układu
TN
Inne
TT
TN-S
Klasa ochronności
Typ 1+2

Delivery program

Zastosowanie
  • Przestrzenie otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki użytkowe
Liczba biegunów
Dwubiegunowy
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical Data - Electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
260 V
Prąd udarowy przepięcia (10/350 µs)
12.5 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Energia właściwa (W/R)
625 kJ/Om
Poziom ochrony
1.5 KV
Poziom ochrony (L-N)
1.5 KV
Poziom ochrony (L-PE)
1.5 KV
Poziom ochrony (N-PE)
1.4 KV

Technical Data - Mechanical

Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
2 rozstawy modułowe
Sposób montażu
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.