Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Bariera międzyfazowa IZMX164
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
|
| Numer katalogowy |
184952
|
| EAN |
4015081803606
|
| Długość/głębokość produktu |
500 mm
|
| Wysokość produktu |
170 mm
|
| Szerokość produktu |
180 mm
|
| Masa produktu |
0.45 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-IB164-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Bariery międzyfazowe
Akcesorium Część zamienna |
| Cechy specjalne |
Dodatkowe płyty izolujące między połączeniami (między fazami lub między częścią wlotową i wylotową). Zapewnia dodatkową ochronę, np., w przypadku zwarcia łukowego, który zawsze będzie się przesuwać w kierunku płynącego prądu do wyłącznika.
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
INX16…
Czterobiegunowy IZMX16 |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|