Eaton Moeller® series DILDC, stycznik mocy DC, 2 Z, 2 R, 1000 V, 400 A, RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Obsługa AC i DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILDC, stycznik mocy DC
|
| Numer katalogowy |
186872
|
| EAN |
4015081819232
|
| Długość/głębokość produktu |
248 mm
|
| Wysokość produktu |
219 mm
|
| Szerokość produktu |
160 mm
|
| Masa produktu |
7.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
UL508 IEC/EN 60947-5-1 CSA UL Category Control No.: NRNT CSA Class No.: C321124 CE IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E338590 CSA-C22.2 No. 14-05 UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
styczniki DILDC posiadają elektroniczny system tłumienia łuku Z tego powodu, ważne jest, aby nie przekraczać ogólnych limitów określonych w danych technicznych, zwłaszcza ograniczeń dotyczących zdolności załączania i rozłączania. Otwarcie urządzenia spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
|
| Kod modelu |
DILDC400/22(RDS250)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
32 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
400 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
9 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 1000 V |
600 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
600 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
600 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
600 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
600 A
|
| Napięcie znam. izolacji (Ui) przy DC |
1000 V
|
| Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
600 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 1000 V |
400 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
1000 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
1000 V, Pomiędzy stykami, Zgodnie z normą EN 61140
1000 V, Pomiędzy wejściami kontrolnymi a głównymi stykami, Zgodnie z normą EN 61140 1000 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 630 A gR 1000 V DC (maks. prąd zwarciowy 6 kA), Bezpiecznik, Koordynacja typu „2”, 1000 V DC, Styki główne
Maks. 630 A gR 1000 V DC (maks. prąd zwarciowy 30 kA), Bezpiecznik, Koordynacja typu „1”, 400 V DC, Styki główne Maks. 630 A gR 1000 V DC (maks. prąd zwarciowy 30 kA), Bezpiecznik, Koordynacja typu „1”, 690 V DC, Styki główne Maks. 630 A gR 1000 V DC (maks. prąd zwarciowy 6 kA), Bezpiecznik, Koordynacja typu „2”, 400 V DC, Styki główne Maks. 630 A gR 1000 V DC (maks. prąd zwarciowy 6 kA), Bezpiecznik, Koordynacja typu „2”, 690 V DC, Styki główne Maks. 630 A gR 1000 V DC (maks. prąd zwarciowy 30 kA), Bezpiecznik, Koordynacja typu „1”, 1000 V DC, Styki główne |
| Akcesoria |
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Zastosowanie |
Stycznik mocy DC
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Kompatybilność elektrom. |
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
|
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
1000000 operacji (sterowanie DC) |
| Częstotliwość pracy |
100 przestawień elektrycznych/godz.
1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC) 1000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC) |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V DC
|
| Odporność na wstrząsy |
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Poziom sygnału |
5 V-15 V, Poziom sygnału PLC (A3-A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2), Systemy magnetyczne
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Napięcie odpadania |
0,2 x US maks.-0,6 x US min., Praca DC
Sterowanie AC: 0,2 x US maks.-0,6 x US min., Sterowanie AC |
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,7–1,15 V AC x Us
0,7-1,15 V DC x Us |
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
575 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
575 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
9,5 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
18 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
18 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
9,5 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
250 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
250 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
350 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
110 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
80 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
40 ms
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
400 A, Maksymalna moc znamionowa, Jednofazowy (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M10, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych |
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza) |
Szerokość 40 mm, Główne podłączenie
|
| Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu) |
50-240 mm²
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterujących
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterujących
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu) |
50-240 mm²
|
| Moment dokręcania |
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe |
| Szerokość na całej długości |
16 mm
|
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
2 x (18–12)
1/0 - 500 MCM, główne kable |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015